{hepcomotion/06_dual_vee/06_02_integral_studded_polymer_wheels/integral_studd_wheels.prj},{NB=SWIC1},{A=12},{D=8.10},{E=19.34},{F=7.30},{H=19.58},{TL=4.470},{AA=13.691},{BB=4.7523},{B1=4.394},{HW=3.099},{R=0.400},{R1=0.500},{OD=19.583},{W=7.8740},{BD=4.7625},{VRI=7.950},{VRO=11.887},{CC=8.458},{RR=0.5},{RR1=0.5},{EE=0.229},{DESC=Studded Guide Wheels SWI Series},{SIZE=1},{CST=M8 x 1.25},{EST=M6 x 1.0},{SC=C},{MAT=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5