{hepcomotion/18_prt2/18_12_ring_slides_segments/01_double_edge_rings/18_12_1_double_edge_rings.prj},{NB=R25 255 R90},{A=255},{B=239.6},{C=270.4},{D=280.74},{D1=229.26},{E=25},{F=25.74},{G=15.4},{H=12.25},{I=10.0},{J=4.5},{K=5.75},{M=5.5},{O=0.5},{EGP=266.9},{EGM=0.8},{EGT=336},{IGQ=241.6},{IGM=0.8},{IGT=302},{NH=8},{S=45.0},{T=22.50},{U=47.8},{V=1},{CNSMASSEXACT=1.20},{VERS=6},{L1=9.000},{L2=6.000},{N1=8.000},{X1=133.200},{X2=121.800},{XC=2.0},{XD=2.2},{ORDER=R25 255},{DESC=Double Edge Rings},{USE=... J25 ...},{L=9 x 6},{DIN912=M5},{N=M8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{R=R90},{PO=},{QO=},{NO=}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 13