{hepcomotion/18_prt2/18_12_ring_slides_segments/03_single_edge_rings/18_12_4_int_single_edge_rings.prj},{NB=RIS 278 R90},{A=261.0},{B=278.0},{C=246.0},{D=235.26},{E=20.8},{F=21.37},{G=16},{H=12.25},{I=10.0},{J=4.5},{K=5.75},{M=5.5},{O=0.5},{EGP=276.0},{EGM=1.00},{EGT=276},{NH=8},{S=45.0},{T=22.50},{U=48.9},{V=1},{CNSMASSEXACT=1.27},{VERS=4},{L1=10.000},{L2=5.200},{N1=8.000},{X2=123.600},{X1=134.400},{ORDER=RIS 278},{DESC=Single Edge Rings},{USE=... J25 ...},{L=10 x 5.2},{DIN912=M5},{N=M8},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/prt2-precision-ring-guide-and-track-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/prt2-praezisions-ring-und-ovalsysteme/},{R=R90},{PO=},{NO=}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8