{hepcomotion/24_sl2/24_06_lubricators/24_06_1_lubricators.prj},{NB=SSLB25F},{CNSORDERNO=SSLB25F},{A=28},{B=14.0},{C=5.5},{D=5.5},{E=16.5},{F=25},{G=18},{H=9.9},{I=2.0},{J=9.00},{K=15.25},{L=3.2},{CNSMASSEXACT=6},{VERS=3},{CON1=0.000},{CON2=12.500},{CON3=12.000},{X1=3.000},{X2=1.000},{X3=1.000},{X4=2.700},{X5=16.000},{X6=4.500},{PREVIEW=th_sslb25f.jpg},{DESC=SS Lubricator},{USE=SS S/NS},{FS=M3 x 0.5 x 6},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/sl2-stainless-steel-linear-motion-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/sl2-korrosionsbestaendiges-linearfuehrungssystem-katalog/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/sl2-guidage-lineaire-inoxydable/}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4